Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 BOX CONNECTOR; 18210; F22LB; 18440; F44LB; 18680; F66LB; 18880; F126LB; 19370; F88LB Hover to magnify image or click to enlarge

Klemmenkasten, Einlege-Scharnierabdeckung

Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Finish Galvanized; Pulver-Strukturlackierung
Farbe Grau
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.