Kabeleinführungszubehör Blende, CEAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabeleinführungszubehör Blende, CEAB
Blinde Deckel-zu-Deckel-Öffnung für CEP- und CCF-Kabeleinführungen
Industrie-Standards
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Blinde Deckel-zu-Deckel-Öffnungen für CEP- und CCF-Kabeleinführungen. Wird mit einer Schraube über der Öffnung befestigt.
- Oberfläche: Schwarz
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6.6/TPE
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Schutzart: IP66
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.