Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Depth dividing bars Hover to magnify image or click to enlarge

Tiefentrennsteg | Schaltschränke, VBD

Der Tiefentrennsteg erhöht die Montagemöglichkeiten innerhalb des Schranks und teilt ihn in zwei Nutzräume auf.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.07 in
Stärke 1.75 mm
Material Stahl
Farbe n/a
Finish Pulver-Strukturlackierung
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.