Isolator für PE- bzw. neutrale Sammelschiene, TNS2
Hover to magnify image or click to enlarge
Isolator für PE- bzw. neutrale Sammelschiene, TNS2
Isolator für eine PE- bzw. neutrale Sammelschiene. An der Halterung kann eine Sammelschiene mit einer Abmessung von 12x3 angebracht werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Isolator für 12x3-Sammelschiene, um eine neutrale oder isolierte PE-Sammelschiene zu schaffen.
- Verpackungseinheit: 2 Isolatoren, Schrauben und 1 Anschlussklemme für 35 mm².
- Isolator to create a neutral or isolated PE busbar
- Bars with dimenssions 12x3 can be used
- A customized PE/neutral bar may be created
- Can be used together with NSM2000 or NS750
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.