Tastaturträger, OIKS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tastaturträger, OIKS
Diese Tastaturstütze ist am Bedienfeld befestigt und eine ideale Lösung, wenn eine Schnittstelle mit dem Bedienfeld und dem angeschlossenen Schrank erforderlich ist.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Tastaturträger, kann am Kontrollgehäuse befestigt werden. Bearbeitung ist nötig.
- Material: Stahlblech. Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
- Oberfläche: RAL 9006.
- Verpackungseinheit: 1 Stück, mit Montagezubehör.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.