Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Großer ABS-Klemmenkästen, OABP

Der ABS-Klemmenkasten OABP mit Schutzart IP 66, 67 kann in der Tiefe erweitert werden. Er ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Tiefere Komponenten können installiert werden, wenn der Aufsetzrahmen OPCP-EE verwendet wird. Die OABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können, was das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten verringert.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

CE UKCA

GOST

IP

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material ABS
Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.