Frontmontagewinkel | Schaltschränke, MPA-RF
Hover to magnify image or click to enlarge
Frontmontagewinkel | Schaltschränke, MPA-RF
Mit diesem Montageplatten-Befestigungssatz kann die Montageplatte (separat erhältlich) in der gewünschten Tiefe im Schrank für eine maximale Flexibilität positioniert werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Bügel werden benötigt, wenn eine zusätzliche Montageplatte benötigt wird oder wenn das Gehäuse ohne Montageplatte (PE) bestellt wird.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 obere Bügel und 2 Gleitstücke für unten mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.