Montageplatte, CBPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplatte, CBPZ
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Standard Montageplatte für MPC(S) Pulte.
- Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Montageplatte mit Zubehör
Spezifikationen
Finish | Plated |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.