Sockel Seitenblenden, PST
Hover to magnify image or click to enlarge
Sockel Seitenblenden, PST
Dieser Sockel für Seitenpaneele schließt bei Bedarf den zusätzlichen Platz unter dem Schrank.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Werden direkt an die Eckstücke montiert.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Seitenwände mit Montagezubehör in PF-Verpackung.
Spezifikationen
Material | Stahl |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7022 |
Farbe | Umbra Grau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.