Trennwände für MCSS MCDS und ECOM Standschränke, SPDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Trennwände für MCSS MCDS und ECOM Standschränke, SPDS
Die neue Trennwand teilt angereihte Edelstahlschränke unter Beibehaltung der Schutzart und schafft individuelle Räume für die Montage von Komponenten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Unterteilt zwei angereihte MCSS/MCDS/ECOM Gehäuse.
- Material: 1.5 mm verzinkter Stahl.
- Montagemöglichkeiten: IP 43 | TYPE 1 Schutzart kann durch Verwendung des SPDG Dichtung gewährleistet werden. CCJ Anreihsätze werden benötigt um SPDS im Gehäuse zu befestigen. Um Gehäuse anzureihen werden CCM und CCI Anreihsätze benötigt. Um einen EMV Schutz zu gewährleisten muss eine SPDEG Dirchtung verwendet werden.
- Verpackungseinheit: 1 Stück
Spezifikationen
Stärke | 1.5 mm |
Stärke | 16 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.