Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless panel Hover to magnify image or click to enlarge

Edelstahldeckel, MPPS

Ein Paneel aus Edelstahl für ein Pult aus Stahlblech ist in bestimmten Umgebungen eine kostengünstige Alternative für ein Pult komplett aus Edelstahl. Ein Paneel aus Stahlblech würde z. B. schnell beschädigt, wenn Bediener chemischen Stoffen ausgesetzt sind und diese während des Betriebs und der Wartung auf das Pult übertragen.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.08 in
Stärke 2 mm
Finish Poliert
Material Edelstahl 304
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.