Gerader Abschnitt, Edelstahl-Scharnierabdeckung für Durchführungen, Typ 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gerader Abschnitt, Edelstahl-Scharnierabdeckung für Durchführungen, Typ 4X
Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs. Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications. The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables. Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch.
Industrie-Standards
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs
- Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
- The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables
- Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch
- For modification and customization, Type 316 stainless steel covers and bodies available upon request
Spezifikationen
Oberfläche | No. 2B |
Material | Edelstahl 304 |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.