Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Reduction Elbow Hover to magnify image or click to enlarge

Winkel-Reduzierstück, leicht, S1MRE

Syspend 180-Max Reduction Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system between the horizontal tube and base connection of the Syspend 281-Max system and the vertical components of the Syspend 180-Max system. Use of the reduction elbow with the Syspend 281-Max base and tube increases the system load rating to 281 lb. (127 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.