Drehbares Winkelstück, leicht, S1MER
Hover to magnify image or click to enlarge
Drehbares Winkelstück, leicht, S1MER
Syspend 180-Max Rotatable Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system and allows the vertical tube to rotate 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Set screws and gasket are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spezifikationen
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.