Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling and Adapter; coupling; adapter; syspend 281-max; S2MFC48; S2MA48; group Hover to magnify image or click to enlarge

Flanschkupplung für 48-mm-Rundrohr, mittel, S2MFC48

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Stahl
Farbe Jet Black
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 9005
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.