19"-Auszieh-Fachboden 1 HE, VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
19"-Auszieh-Fachboden 1 HE, VTS
Dieser auf 19"-Profilen montierter Boden ist ausziehbar, damit installierte Komponenten inspiziert und gewartet werden können. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schranks sicherzustellen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Montage direkt in die 19"-Montageprofile (1 HE Höhe). Die Oberfläche der Einschübe ist zu Ventilationszwecken geschlitzt.
- Verpackungseinheit: 1 Ablage und 2 dreiteilige Schlitten mit Schnellbefestigung sowie Montagematerial.
- Material: 1 mm durchbrochener Stahl.
- Oberfläche: RAL 7035.
Spezifikationen
Stärke | 1 mm |
Stärke | 18 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.