Dachblech mit Flanschöffnung, CRG
Hover to magnify image or click to enlarge
Dachblech mit Flanschöffnung, CRG
Das Dachblech mit Flanschplattenöffnungen erlaubt eine einfache Kabeleinführung vor Ort. Es stehen Standard-Alternativlösungen zur Verfügung, sodass für die jeweilige Anwendung die am besten geeigneten Flanschplatten verwendet werden können.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Dachblech mit Flanschöffnung zur Kabelzuführung. Kann in Kombination mit Kabelbürste EGG verwendet werden.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Flanschplatten und Dichtung und Montagematerial.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Spezifikationen
Stärke | 0.06 in |
Stärke | 1.5 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.