Click-in Profil | Schaltschränke, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Click-in Profil | Schaltschränke, CLPK
Dank dieser Einsteckmontageprofile können Zubehör und zusätzliche elektrische Geräte schnell und einfach genau dort montiert werden, wo sie benötigt werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Die Universalprofile lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite am 25 mm DIN-Lochraster des Schrankrahmens oder in Verbindung mit VB-Profilen einbauen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90º gewendet ist. Dadurch lassen sich CLPF-Profile in beide Richtungen montieren. Die CLPK-Profile können durch Selbstschneideschrauben gesichert werden.
- Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Profile.
Spezifikationen
Stärke | 1.5 mm |
Stärke | 16 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.