Abschneideverbindung, Nicht-Einlege-, Einlege-Scharnierabdeckung
Hover to magnify image or click to enlarge
Abschneideverbindung, Nicht-Einlege-, Einlege-Scharnierabdeckung
"Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Shorten body to desired length and weld on flange. This is not a ""lay-in"" fitting but often is used when entering an enclosure. Fittings are finished with paint over plated surfaces."
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Shorten body to desired length and weld on flange
- "This is not a ""lay-in"" fitting but often is used when entering an enclosure"
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Spezifikationen
Farbcode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulver-Strukturlackierung |
Farbe | Grau |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.