Waagrechter Mittelsteg | Schaltschränke, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Waagrechter Mittelsteg | Schaltschränke, CDH
Das Profil sorgt für eine horizontale Trennung und sorgt dafür, dass Teiltüren und Paneele gesichert werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird verwendet, wenn das Gehäuse eine horizontale Trennung für Teiltüren oder Paneele erfordert. Wird am Gehäuseprofil des Standschrankes montiert. Die Verwendung der Kunststoff-Endkappen bietet einen Schutzgrad von IP54, ohne Endkappen IP20
- Montagemöglichkeiten: CDH-Teile = Anzahl Türen DP / Paneele DPP +1.
- Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagezubehör.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Stärke | 2 mm |
Finish | Plated |
Farbe | n/a |
Material | Verzinktes Stahlblech |
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.