Industrieller Mini-Kühler, TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Industrieller Mini-Kühler, TCW
Der industrielle Mini-Wasserkühler bietet Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer kompakten Ausführung mit einer Ausgangsleistung von 900 W bis 4450 W. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Umgebungstemperaturgrenzwerte für den Betrieb: +15 °C bis +45 °C
- Schalldruckpegel (dB(A)): 56 | 57
- Flüssigkeitsanschlüsse für Ein- und Ausgang (mm): 1/2"
- Fassungsvermögen des Speichertanks (l): 10
- Pumpentyp: Peripheral
- Sekundäre Versorgungsspannung (V): 230 V AC
- Kältemittelgas (HFC): R134A
- Temperaturgenauigkeit (K): +/-2
- Flüssigkeitstyp: Wasser
- Einstellbarer Flüssigkeitstemperaturbereich: +8 °C bis +25 °C
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.