Plain Bottom Plates For Power Distribution, CBP-PD
Hover to magnify image or click to enlarge
Plain Bottom Plates For Power Distribution, CBP-PD
This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Description: Consist of three pieces for easy cable access. To achieve perfect sealing use the gasket kit BG01.
- Material: 1 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 1 kit of three parts bottom plate.
Spezifikationen
Stärke | 0.04 in |
Stärke | 1 mm |
Finish | Plated |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.