Polyamid Kabelverschraubung | Wandgehäuse, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Polyamid Kabelverschraubung | Wandgehäuse, CPG
Die Kompression jedes in dieser Kabelverschraubung montierten Kabels kann eingestellt werden. Die Befestigung erfolgt mit einer Sicherungsmutter, die als Zugentlastung fungiert und einen hohen Schutz bietet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Kabelverschraubung, bekannt für eine hervorrangende Zugentlastung bei Einhaltung eines hohen Schutzgrades.
- Material: Körper aus Polyamid PA6, Dichtung aus Neopren.
- Temperaturbeständigkeit: -20ºC bis +100ºC.
- Entflammbarkeit: V-2 gemäß UL94.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Schutzart: IP 66
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Polyamid; Gummi |
Farbcode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.