Steckdose mit integrierter Sicherung, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Steckdose mit integrierter Sicherung, LPS
Einfach auf einer DIN-Schiene zu montierende Steckdose für den Anschluss von externen Geräten.
Industrie-Standards
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Steckdose für DIN-Schienen-Montage. Druckklammer für leichten Einbau und schnelle Anschlüsse.
- Abmessung: 92 × 62 × 48 mm.
- Anschluss: 3 Druckklemmen für Litzen und Starrdraht 0.5 - 2.5 mm². Integrierte Sicherung 6.3 A, 5 × 20 mm.
- Oberfläche: Hellgrau.
- Material: Kunststoff UL94V0.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Kunststoff |
Farbcode | Ral 7035 |
Finish | Smooth |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.