Druckknopfabdeckung, PBW
Hover to magnify image or click to enlarge
Druckknopfabdeckung, PBW
Die Druckknopfabdeckung aus Edelstahl 316L bietet Schutz für Druckknöpfe.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Schutzvorrichtung für Druckknopf.
- Material: Edelstahl AISI 316L und Glas 150 x 130 x 6.
- Abmessung: 180 x 160 x 70
- Schutzart: IP 66 | TYPE 4X.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.