Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Rear cover plate for plug-in sections Hover to magnify image or click to enlarge

Rear cover plate for plug-in sections | Stromverteilung, MSSB

These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.12 in
Stärke 3 mm
Farbe Grau
Material Polykarbonat
Finish Smooth
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.