Reduzierbuchse, Durchführung aus Edelstahl
Hover to magnify image or click to enlarge
Reduzierbuchse, Durchführung aus Edelstahl
Feed-Through Stainless Steel Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size. The center hole bushing centers the two wireway sizes relative to each other while the edge hole bushing keeps the top surfaces even. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Stainless Steel Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size
- The center hole bushing centers the two wireway sizes relative to each other while the edge hole bushing keeps the top surfaces even
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spezifikationen
Oberfläche | No. 2B |
Material | Edelstahl 304 |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.