Montageplatte Stahlblech, UMPZ-M
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplatte Stahlblech, UMPZ-M
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Stahlblech-Montageplatte für UDP/UDPT-Wandgehäuse.
- Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Depth: 9 mm.
- Bemerkung: UMPZ-M kann in beide Richtungen montiert werden.
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Tiefe | 0.35 in |
Stärke | 2 mm |
Tiefe | 9 mm |
Material | Stahl |
Finish | Plated |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.