Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Base Wall Flange Hover to magnify image or click to enlarge

Basis-/Wandmontageelement, leicht, S1MWF

Syspend 180-Max Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.