Winkeladapter, S2MAA
Hover to magnify image or click to enlarge
Winkeladapter, S2MAA
Syspend 281-Max Angle Adapter enables enclosure angle to be adjusted forward or backward up to 30 degrees. Must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.