Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 TRANSPOSITION SECTIONS 90-DEGREE ELBOW - COUNTERCLOCKWISE; 19450; F88LE9KOKT; 19760; F22LE9KOKT; 19800; F44LE9KOKT; 19840; F66LE9KOKT Hover to magnify image or click to enlarge

Transpositionsabschnitte, Einlege-Scharnierabdeckung

Transpositionsabschnitte mit Einlege-Scharnierabdeckung werden verwendet, wenn die offene Seite des Kabelkanallaufs um 90 Grad gedreht und die Einlege-Funktion weiterhin beibehalten werden muss.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Finish Galvanized; Pulver-Strukturlackierung
Farbe Grau
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.