Universal-Sammelschienenträger, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal-Sammelschienenträger, WO60
Sammelschienenhalterung zur Erstellung eines sicheren und benutzerfreundlichen Systems mit einem Abstand von 60 mm zwischen Sammelschienensystemen.
Industrie-Standards
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Universal-Sammelschienenträger, 3/4-polig mit internen Schraubenlöchern, Lieferung ohne Endabdeckung.
- Nennspannung: 690 V.
- Nennfrequenz: 50/60 Hz.
- Isolation Bemessungsspannung Ui: 1000 V.
- Bemessungsstoßspannung Uimp: 8 kV.
- Zertifikate: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.