Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compartments for plug-in connection Hover to magnify image or click to enlarge

Compartments for plug-in connection | Stromverteilung, MSCP

The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.08 in
Stärke 2 mm
Finish Galvanized
Material Stahl
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.