Abdeckplatten, MMG
Hover to magnify image or click to enlarge
Abdeckplatten, MMG
Die Abdeck-/Adapterplatte kann auf der Steckverbindungstrennwand MM montiert werden, wenn einige Ausschnitte nicht verwendet oder 16 Steckverbinder verwendet werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Um nicht benutzte Steckverbindungsausbrüche einer Trennwand MM abzudecken oder auf 16-polige Steckverbindungen anzupassen, wodurch beide Verbindungstypen in einer Trennwand genutzt werden können.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: Menge gemäß Tabelle, je mit Montagezubehör und Dichtung.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.