Schaltplantasche | Schaltschränke, DRB
Hover to magnify image or click to enlarge
Schaltplantasche | Schaltschränke, DRB
Die Stahldokumentenablage kann Hefter und andere Dokumente aufnehmen und ist mit Schrauben befestigt, eine ideale Lösung, wenn der Schrank beispielsweise hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Große Schaltplantasche aus Stahl zur Befestigung am Türmontagerahmen. Nutzbare Tiefe: 68 mm.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Stärke | 1.5 mm |
Stärke | 16 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.