Feste Halterungen | Stromverteilung, MSMPF01
Hover to magnify image or click to enlarge
Feste Halterungen | Stromverteilung, MSMPF01
A bracket to mount a DIN-rail to allow for mounting of modular components in the modular system profiles. Cost effective solution for panel builders.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Eine Halterung zur Montage einer DIN-Schiene, um die Montage von modularen Komponenten in den modularen Systemprofilen zu ermöglichen. Kostengünstige Lösung für Schaltanlagenbauer.
- Material: 2.5 mm galvanisierter Stahl.
- Verpackungseinheit: 2 Paare.
- Montagemöglichkeiten: Zur Montage auf dem modularen Systemrahmen.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.