Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AGC Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kombinationsdichtung, AGC

Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.31 in
Stärke 8 mm
Farbe Schwarz
Material Polyethylen Schaum
Oberfläche Smooth Matte
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.