Hebesatz | Schaltschränke, MCUK
Hover to magnify image or click to enlarge
Hebesatz | Schaltschränke, MCUK
Diese Transportösen werden direkt am Rahmen des Schranks montiert, wodurch der obere Verkabelungsrahmen entlastet wird. Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schranks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum Anheben des Schrankes zusammen mit dem 200 mm hohen Dachkabelkasten. Wird unmittelbar auf den Schrankrahmen montiert und entlastet so die MCU. 300 mm hohe MCU müssen getrennt vom Schrank angehoben werden.
- Verpackungseinheit: 4 Hubspindeln mit Sperre nach DIN 580 Hebevorschrift.
- 300 mm high MCUs must be lifted separately
- Pack quantity: 4 spindles with lifting eyes according to DIN 580 lifting instructions
- Lifting eyes directly fixed to the enclosure frame through the top cabling frame
- Strong fixation between the lifting eye and the enclosure
- Floor standing enclosures can be transported easier and safer when lift the enclosure is required
- The lifting kit can only be lifted at 90 degrees from the horizontal with 200 mm high cabling frames only
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.