PE/N-Sammelschienenträger, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
PE/N-Sammelschienenträger, WO60
1-polige Sammelschienenhalterung für eine Vielzahl an Sammelschienengrößen .
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: PE/N-Träger. Einzeln montierbar. N-PE-Anschluss einfach herzustellen.
- Nennspannung: 690 V.
- Isolation Bemessungsspannung Ui: 1000 V.
- Bemessungsstoßspannung Uimp: 6 kV.
- Kurzschlussfestigkeit: 14 kA (max. 400 mm Abstand zwischen den Haltern).
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.