Sockelverstärkungsprofil | Schaltschränke, PCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Sockelverstärkungsprofil | Schaltschränke, PCP
Dieses Profil wirkt als Stabilisator und ermöglicht eine Verlegung von Kabeln zwischen gereihten Schränken, eine ideale Lösung, wenn Kabel unterhalb des Schranks installiert werden müssen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Stabilisierung von Sockeln wenn Kabel zwischen angereihten Schränken verlegt werden. Bei 200 mm Sockeln können PCP in drei verschiedene Höhen montiert werden; Oben, mittig und am Boden. Das Lochraster für Kafigmuttern und Schrauben M5x10 erlaubt es weiteres Zubehör zu montieren.
- Material: 2 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7022 |
Farbe | Umbra Grau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.