Regendach, MSST
Hover to magnify image or click to enlarge
Regendach, MSST
Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Dient als zusätzlicher Schutz bei Edelstahlschränken. Das Dach ist leicht geneigt.
- Material: 1,5 mm Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- The rain hood protects installed components from water as it removes the risk of accumulated water on top of the gasket, dripping into the enclosure when the door is opened
- Rain hoods are compatible with standalone and bayed enclosures
- To be fitted as extra protection on stainless steel enclosures
- The roof is slightly sloped and has a dripstrip
Spezifikationen
Stärke | 0.06 in |
Stärke | 1.5 mm |
Finish | Poliert |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.