Aufsatztür, DNSR
Hover to magnify image or click to enlarge
Aufsatztür, DNSR
Dank der seitlichen Kabelkammer können externe Geräte einfach in ihr angeschlossen werden, ohne dass die Tür des Schranks geöffnet werden muss.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 200 mm tiefer Aufsatz mit Kabeleintrittsöffnungen auf der Ober- und Unterseite. Mit 1 Flansch und Dichtungsmaterial, gleiches Lochraster wie am Gehäuserahmen zur Befestigung von Kabelschienen. Eigener Türrahmen optional. Schutzart IP 33 & NEMA1 bei Einsatz MM Verbindungsplatte und Dichtung SPDG01. Türmontagerahmen als Zubehör.
- Material: 2 mm.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: IP 33 | TYPE 1 mit Steckverbindungstrennwand MM und Dichtung SPDG01. Türmontagerahmen optional.
- Montagemöglichkeiten: Mit zusätzlicher Trennwand SPD oder Steckverbindungstrennwand MM, um Steckverbindungen zu montieren und den Seitenbereich abzutrennen.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.