Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 REDUCER; 18450; F44LRE22; 18690; F66LRE44; 18890; F126LRE44; 18900; F126LRE66; 19380; F88LRE66 Hover to magnify image or click to enlarge

Reduzierstück, Einlege-Scharnierabdeckung

Das Reduzierstück mit Einlege-Scharnierabdeckung ermöglicht die Beibehaltung der Einlege-Funktion beim Reduzieren auf eine kleinere Kabelkanalgröße.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Finish Galvanized; Pulver-Strukturlackierung
Farbe Grau
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.