19"-Breitenreduzierung, CIWR
Hover to magnify image or click to enlarge
19"-Breitenreduzierung, CIWR
Diese Profile werden bei 800 mm breiten Schränken am Schrankrahmen in Teil- oder Vollhöhe für die Montage von 19"-Profilen befestigt. Mit ihnen können auch 19"-Profile in Vollhöhe durch Montage in der Mitte des Schranks verstärkt werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird für die Breitenreduzierung von 800 mm breiten Schränken auf 19" verwendet. Erlaubt die Montage von CIP/CIPP-Profilen in Teilhöhen oder auf voller Höhe. Tiefenverstellbarer Einbau.
- Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.
- Max. Traglast: Maximale Belastbarkeit: 5000N an 2 Paaren von CIWR-Profilen und 8000N an 3 Paaren von CIWR-Profilen.
- Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.