Obere Seitenwände für Schaltschränke, MCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Obere Seitenwände für Schaltschränke, MCUP
Der zusätzliche Bereich, der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffen wird, wird durch diese Platten verschlossen, um die Schutzart aufrechtzuerhalten und den Zugang zu dem zusätzlichen Bereich zu beschränken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum Abdecken der Seiten des oberen Verkabelungsrahmens MCU. Befestigung mit 4 Schrauben und neuen patentierten Halterungen.
- Material: Stahlblech, 1,35 mm.
- Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.
- Verpackungseinheit: Zwei Platten mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Stärke | 0.05 in |
Stärke | 1.35 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.