Schmaler Adapter, leicht, S1MA
Hover to magnify image or click to enlarge
Schmaler Adapter, leicht, S1MA
Syspend 180-Max Narrow Adapter can be attached to the Flange Coupling and Flange Elbow Coupling to create a narrower connection to an enclosure. Specifically designed for use with the Syspend Aluminum HMI Enclosures that have 66mm of usable depth. Does not inhibit coupling functionality.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spezifikationen
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.