Winkelkupplung, nach hinten geneigt, S2MACB
Hover to magnify image or click to enlarge
Winkelkupplung, nach hinten geneigt, S2MACB
Use Angled Coupling Tilted Backward to mount enclosure at a 15-degree backward angle. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.