Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165937_SHC Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Geräteboden | Schaltschränke, SHC

Dieser Boden ist höhenverstellbar und bietet insbesondere für schwere Bauteile weitere Montagemöglichkeiten, die nicht vertikal befestigt werden können. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schranks sicherzustellen.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 2 mm
Stärke 14 ga
Material Stahl
Farbe n/a
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.