Vertikale Teiler für Standschränke, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikale Teiler für Standschränke, CDV
Das Profil sorgt für eine vertikale Trennung und sichert Teiltüren und -platten zur Gewährleistung der Schutzart IP44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Das Profil ist identisch mit dem Schrankrahmen und bietet eine vertikale Trennung des Schranks, wenn Teiltüren oder Wände montiert werden. Kann in 200-mm-Schritten montiert werden.
- Material: Frontprofil: 2 mm Stahlblech Innenprofil: 1,75 mm elektroverzinkter Stahl.
- Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Satz Profile mit Montagezubehör.
- Kann in 200-mm-Schritten montiert werden
- Ein Satz Profile mit Montagezubehör
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Stärke | 2 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.