19" Verteiler-Steckdosenleiste, HPDS
19" Verteiler-Steckdosenleiste, HPDS
Einfach zu montierende Leiste mit mehreren Steckdosen für den Anschluss von externen Geräten. Für 19"-Profile.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Mit oder ohne AN/AUS-Schalter. Mit oder ohne Überspannungsschutz und Filter. Inkl. 2 m Kabel mit Winkelstecker. Inkl. 19"-Montagewinkel und Befestigungsmaterial. Die 19"-Montagewinkel können um 90° gedreht werden. Die Steckerbuchsen sind im 35° Winkel angebracht. Nickel beschichtete Erdungskontakte.
- Material: Extrudiertes Aluminium, eloxiert. Buchsen Polyamid 6.6 RAL 7035.
- Kabel mit Winkelstecker: 2 m × 1.5 mm².
- Strom: 16A/3600W.
- Erdung: Doppelte Erdung.
- Lieferumfang: 1 komplette Leiste mit Stromkabel und Montagewinkeln.
Spezifikationen
Material | Stahl |
Farbe | Hellgrau |
Überspannungsschutz | Nein |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.